PPC 6015 EXP - パネル型PC
2701284

パネルPC、タッチスクリーンおよびソフトウェアキーボード付き、15インチディスプレイ

製品の詳細







互換性のある製品



特長

保護等級IP65(前面)IP20(背面)
温度範囲 : +5 °C ... +45 °C
Gigabit Ethernetで最適なネットワーク接続
5つの前面ボタンで操作が便利
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ