PPC 5015 PM 1,1 EN - パネル型PC
PPC 5015 PM 1,1 EN
-
パネル型PC
2900687
パネルPC、タッチスクリーンおよびソフトウェアキーボード付き、38.1 cm(15インチ)ディスプレイ、スロットなし
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル型PC
コンピュータデータ
プロセッサ
Intel® Pentium® M 1.1 GHz
OS
Windows® XP, English
メモリ
1 GB DDR
データストレージ
2.5" HDD, min. 60 GB (UDMA)
冷却
パッシブ
光学式ドライブ
CD-ROMなし
ディスクドライブ
ドライブなし
カード取付け
カード取付けなし
システムアーキテクチャ
ads-Xモジュール標準
オプションのキー
その他のキー5点(ソフトウェアキーボード、タスクの変更はAlt+Tab、右マウスボタン、輝度、ユーザー指定機能)
監視
温度、前面のステータスLED
ディスプレイ
ディスプレイタイプ
38.1 cm / 15"-TFT
スクリーンの解像度
1024 x 768 ピクセル (XGA)
タッチテクノロジ
抵抗式産業用タッチスクリーン
輝度
250 cd/m² 通常時(調整可能)
MTBF
> 50000 h
グラフィックカード
Intel® 855 GME
電気特性
バッテリの寿命
3 ... 5 年(通常時)
電力消費
26 W ((典型))
電源
電源
24 V DC ±20 %
電力消費
最大 50 W (26ワット)
入力データ
デジタル:
入力電圧
24 V DC 19 ... 29 V DC
インターフェース
インターフェース
COM 1(RS232)、DVI(VGA)×1、PS/2マウス×1、PS/2キーボード×1、USB×2
USB×1、前面
監視出力
アナログモニタ出力の最大値:1280 x 1024ピクセル
ネットワーク
Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45
寸法
幅
390 mm
高さ
312 mm
奥行き
75 mm
寸法のメモ
装置周辺には50 mmの通気エリアが必要です。
外形寸法
幅 / 高さ / 奥行き
390 mm / 312 mm / 75 mm
取付け寸法
幅 / 高さ / 取付け奥行き
376 mm / 299 mm / 75 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65(前面)、IP20(背面)
使用周囲温度
5 °C ... 40 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 60 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 85 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
10 % ... 85 % (結露なし)
衝撃
DIN EN 60068-2-27
振動(動作)
DIN EN 60068-2-6
取付け
取付けタイプ
前面パネルに取付け
販売用データ
アイテム番号
2900687
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBBAB
GTIN
4046356148856
1個あたりの重量(梱包を含む)
8,500 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8,500 g
関税率
84714100
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
MC 1,5/ 3-STF-3,81-BD NZ 0638
-
プリント基板用コネクタ
1992719
製品 ヘルプ