EL PPC5.7 1000/WT
-
パネル型PC
2401696
堅牢なパネル型PC、ファンなし、14.5 cm / 5.7インチTFTディスプレイ付き(アナログ抵抗膜式(GFG))、640 x 480ピクセル(VGA)、保護等級:IP67(前面)、拡張温度範囲、Intel® Atom™ E680T、1.6 GHz、Windows®/ Embedded Standard 7、オープンプラットフォーム付き。