EL PPC15 1000
-
パネル型PC
2701485
IP65保護のファンレスパネル型PC(前面)、39.12 cm(15.4インチ)グラフィック対応LED/TFTディスプレイ、プロセッサ、データストレージ、OSのコンフィグレーションオプション。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
IP65保護のファンレスパネル型PC(前面)、39.12 cm(15.4インチ)グラフィック対応LED/TFTディスプレイ、プロセッサ、データストレージ、OSのコンフィグレーションオプション。
| Order information: | UL/cUL Class I、Division 2、Groups A、B、C、Dは、Intel®Atom™E3845 CPU(KMATオプションP23)を搭載したEL PPC 1000シリーズの機器にのみ適用します。 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| OS | OSなし |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| データストレージ | データストレージなし |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| スロット | 1x SD |
| 光学式ドライブ | ドライブなし |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 39.12 cm / 15.4"-TFT |
| スクリーンの解像度 | 1280 x 800 ピクセル (WXGA) |
| タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 360 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | > 50000 h |
| カラースペクトラム | 262144 色 |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| PC WORX SRT |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 通常電流消費 | 1.4 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| 電源 | |
| 電力消費 | 通常 36 W |
| インターフェース | 4x USB Host 2.0 |
| インターフェース(オプション) | オプションのインターフェースなし |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| COM (RS-232)1点、COM (RS-485)1点、CAN2点 | |
| 監視出力 | なし |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E AMD Embedded Gプロセッサ搭載 | |
| Intel® I210-AT Intel® Atom™ E3845プロセッサ搭載 |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 420 mm / 297 mm / 5 mm (前面プレート) |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 396 mm / 273 mm / 87 mm (取付け穴) |
| 取付け奥行き | 110 mm、 (シリアルインターフェースあり) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| NEMA 4X | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C (AMD Embedded Gプロセッサ搭載) |
| Intel® Atom™ E3845プロセッサ搭載 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 20 % ... 85 % (結露なし) |
| 衝撃 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| アイテム番号 | 2701485 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBACB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4 kg |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |