最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
RC-0000000Y800 - パネル取付けベース
RC-0000000Y800
-
パネル取付けベース
1593030
パネル取付けベース、シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、M23、放射状Oリング、4xM3、シールド対応: あり
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
パネル取付けベース
シリーズ
RC
アプリケーション
信号
シールド用
あり
ねじ種類
M23
材料仕様
ハウジングの材質
金属製
コネクタ
タイプ
ストレート
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
取付け
取付け方法
4x M3
販売用データ
アイテム番号
1593030
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFP
GTIN
4046356193900
1個あたりの重量(梱包を含む)
61.03 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
61.03 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)