PSM-ODL-RS485W2-B - 光学的データリンク
PSM-ODL-RS485W2-B
-
光学的データリンク
2761729
光データリンク、RS-485のデータ信号を赤外線に変換(880 nm)、デバイスタイプB
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
電気特性
電気的絶縁
RS-485 //電源
規準状態での最大損失電力
6.72 W
テスト電圧データインターフェース/電源
500 V AC
電源
電圧範囲
10 V DC ... 30 V DC
定格電源電圧
24 V DC
通常電流消費
280 mA (定格電圧24 V DC時)
出力データ
+/-切替
警告出力
プラススイッチング(VCC-2V)
干渉出力
プラススイッチング(VCC-2V)
操作
標準、アライメント、テスト操作用メンブレンキーボード
表示部
レシーバー電源用20エレメントの棒グラフ、ステータス、警告、および障害LED
接続データ
電源
接続方法
Pg11ねじ式接続
インターフェース
ビット再同期
オーバーサンプリングによる
ビットゆがみ
< 10 % (最大伝送速度の完成形システム)
ビット遅延
< 3 µs (システム一式)
< 1 Bit (RS-485/IR)
信号
PROFIBUS
Modbus
Suconet K
S-BUS
データ: 光ODL
通信距離範囲
0.4 m ... 200 m
通信媒体
赤外線光、880 nm
光学
昼光フィルタの後ろに光学ガラス
照射角度
± 1.5 ° (光学軸へ)
システム予約
35 %
ファイル形式/コーディング
周波数偏移変調FSK、7/13 MHz、逸脱1 MHz
データ: RS-485インターフェース、2線
シリアル送信速度
9.6/ 19.2/ 38.4/ 93.75/ 187.5/ 375/ 500/ 1500 kbps
終端抵抗
220Ωを接続可能、390Ωをプルアップ/プルダウン
最大電線径(撚線)
1 mm²
接最小電線径(撚線))
1 mm²
最大電線径(単線)
1.5 mm²
最小電線径(単線)
0.14 mm²
ファイル形式/コーディング
UART(11/10ビット切替え、NRZ)
データ方向の切換え
自動制御
寸法
外形寸法
幅
115 mm
高さ
235 mm
奥行き
232 mm
材料仕様
部材 (ハウジング)
アルミダイカスト
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-10 °C ... 50 °C (ご要望により-35°C)
EMCデータ
電磁適合性
EMC指令89/336/EECに適合
ノイズイミュニティ
EN 50 082-2
ノイズ輻射
規格/規則
EN 50081-2
規格と基準
電気的絶縁
RS-485 //電源
販売用データ
アイテム番号
2761729
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC681
GTIN
4017918126834
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.77 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.223 kg
関税率
85176200
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ