Q-MU PG29 BK - ナット
Q-MU PG29 BK
-
ナット
1670772
ナット(プラスチック製)、Pg29/SW 46コンタクトキャリアのロック用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材 ハウジング
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
導体接続時の温度
-5 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
Pg29
販売用データ
アイテム番号
1670772
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4046356698764
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.28 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.28 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.087 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ