Q-MU PG 21 BK - ナット
Q-MU PG 21 BK
-
ナット
1582655
ナット(プラスチック製)、Pg21/SW 36コンタクトキャリアのロック用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材 ハウジング
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
導体接続時の温度
-5 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
Pg21
販売用データ
アイテム番号
1582655
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4046356633314
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.255 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400