Q 1,5-N-BK - ナット
Q 1,5-N-BK
-
ナット
1402197
KT20,6 QUICKONナット、スプライス本体にプリアッセンブリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け圧力ナット
極数
4
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格電圧 (III/3)
500 V (絶縁スリーブPT/FS 4.8付き。絶縁スリーブなしの場合はAC 250 V。)
接続データ
接続技術
接続方法 現場側
IDC(圧接)接続
同一断面積導体同士の接続回数
10
電線接続
電線断面積 撚線
0.75 mm² ... 1.5 mm²
電線断面積 単線
0.75 mm² ... 1 mm²
電線断面積AWG
18 ... 16
材料仕様
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
ニッケルメッキおよびスズメッキ処理済み
コンタクトキャリア材質
PA 6.6
ケーブル/ライン
電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径
VDE 0295 Cl.2-5、最小線径0.2 mm
取付け
組立てに関する注意事項
再接続する場合は、最後に接続した箇所よりも手前を切断する必要があります。QUICKONコンポーネントは無負荷時にのみ操作可能です。
販売用データ
アイテム番号
1402197
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
プロダクトキー
AF6UCX
GTIN
4046356590594
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.941 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.691 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
製品 ヘルプ