NS 35/ 7,5 UNP AE DP 3 - DINレール、取付け穴なし
3002650

DINレール、取付け穴なし、PxCのポリエステル製端子ボックスに最適、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、色: 銀

製品の詳細








互換性のある製品


特長

DINレールは固定するために前面に長穴が必要です。
レールの長さは、フエニックス・コンタクトのポリエステル製端子ボックスに正確に適合します。
細心の注意を払った寸法精度と表面焼戻し
DINレールの設計は欧州標準のEN 60715に準拠