VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
ネットワークケーブル
1403517
アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7線)、RAL 5021(マリンブルー)、M12コネクタ+M12コネクタ、ストレート、長さ:10 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 導体の長さ | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 43 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet [93E] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| 信号実行時 | 4.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.77 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm -0.2 mm |
| ケーブル外径 | 5.75 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | Foam-Skin PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 284 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 % (1...100 MHz時) |
| ケーブル容量 | 定格 48 nF/km (800 Hz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 50 Vrms |
| 125 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) | |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 Vrms |
| テスト電圧、コア/シールド | 500.00 Vrms |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm (ケーブル、固定設置) |
| 最小曲げ半径、可動 | 78 mm (ケーブル、可動設置) |
| 導体張力 | ≤ 50 N (一時的) |
| ≤ 10 N (常時) | |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 66 dB/m (1 MHz時) |
| 57 dB/m (4 MHz時) | |
| 52 dB/m (10 MHz時) | |
| 50 dB/m (16 MHz時) | |
| 47 dB/m (20 MHz時) | |
| 45 dB/m (31.25 MHz時) | |
| 40 dB/m (62.5 MHz時) | |
| 36 dB/m (100 MHz時) | |
| クロストーク減衰 (ACR) | 6.57 dB/m (1 MHz時) |
| 5.64 dB/m (4 MHz時) | |
| 5.12 dB/m (10 MHz時) | |
| 4.89 dB/m (16 MHz時) | |
| 4.57 dB/m (20 MHz時) | |
| 4.34 dB/m (31.25 MHz時) | |
| 3.77 dB/m (62.5 MHz時) | |
| 3.31 dB/m (100 MHz時) | |
| シールド減衰 | 0.028 dB/m (1 MHz時) |
| 0.06 dB/m (4 MHz時) | |
| 0.085 dB/m (10 MHz時) | |
| 0.115 dB/m (16 MHz時) | |
| 0.128 dB/m (20 MHz時) | |
| 0.162 dB/m (31.25 MHz時) | |
| 0.23 dB/m (62.5 MHz時) | |
| 0.29 dB/m (100 MHz時) | |
| 難燃性 | VDE 0482 Part 265-2-1に準拠 |
| IEC 332-1に準拠 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲温度(設置時) | -5 °C ... 60 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 60 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1403517 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 481.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 463.1 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |