VS-M12MSD-IP20-LI-93P/10,0
-
ネットワークケーブル
1445279
アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、2ペア、26 AWG撚線(7線)、RAL 5021(水色)、M12オスコネクタ+RJ45オスコネクタ/IP20、ストレート、長さ:10 m
アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、2ペア、26 AWG撚線(7線)、RAL 5021(水色)、M12オスコネクタ+RJ45オスコネクタ/IP20、ストレート、長さ:10 m