VS-M12MSD-IP20-93B-X/10,0 DIFM
-
ネットワークケーブル
1401146
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート RJ45、ケーブル長: 10 m、カスタム指定