VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
ネットワークケーブル
1404986
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7本)、RAL 9005(黒)、RJ45プラグ/IP67(黒)+RJ45プラグ/IP67(黒)、ストレート、長さ:2 m
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7本)、RAL 9005(黒)、RJ45プラグ/IP67(黒)+RJ45プラグ/IP67(黒)、ストレート、長さ:2 m