VS-IP67-OE-94C-LI/2,0
-
ネットワークケーブル
1412671
アセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、フレキシブルケーブル管対応AWG 26(19線)、RAL 5021(マリンブルー)、RJ45コネクタ/IP67灰+片側フリー、ストレート、長さ:2 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| スロット数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 外部シース素材 | PUR |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 / IP67 |
| 極数 | 8 |
| 保護等級 | IP67 |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 極数 | 8 |
| イーサネットドラッグチェーンCAT5、4ペア [94C] | |
| 寸法図 |
|
| シールド用 | あり |
| UL AWMスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
| ケーブル重量 | 57 kg/km |
| ケーブルタイプ | イーサネットドラッグチェーンCAT5、4ペア |
| ケーブル種類(略記) | 94C |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 1 Gbps |
| ケーブル構造 | 4x2xAWG26/19、S-UTP |
| ケーブル外径 | 6.90 mm +0.1 mm ... 0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 厚さ、外部シース | 0.85 mm |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4ペア、フィラー4個を芯線に接続 |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 光シールドカバー | 90 % |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
| ケーブル容量 | およそ 50 nF/km (1 kHz時) |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体張力 | ≤ 100 N |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 曲げ回数 | 5000000 |
| 最小曲げ半径、ドラッグチェーン用 | 7,5 x D |
| 移動速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 5 m/s² |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 65.3 dB (1 MHz時) |
| 56.3 dB (4 MHz時) | |
| 50.3 dB (10 MHz時) | |
| 47.2 dB (16 MHz時) | |
| 45.8 dB (20 MHz時) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 35.3 dB (100 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz時) |
| 53.3 dB (4 MHz時) | |
| 47.3 dB (10 MHz時) | |
| 44.2 dB (16 MHz時) | |
| 42.8 dB (20 MHz時) | |
| 39.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 35.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 32.3 dB (100 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 23 dB (4 MHz時) |
| 24.1 dB (8 MHz時) | |
| 25 dB (10 MHz時) | |
| 25 dB (16 MHz時) | |
| 25 dB (20 MHz時) | |
| 23.6 dB (31.25 MHz時) | |
| 21.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 20.1 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| IP67 | |
| アイテム番号 | 1412671 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABE |
| GTIN | 4046356475631 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 161.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 161.6 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |