VS-IP67-IP67-94B-LI/2,0
-
ネットワークケーブル
1403491
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、26 AWG 撚線(7線)、RAL 5021(水色)、RJ45コネクタ/IP67(灰)+RJ45コネクタ/IP67、灰、ストレート、長さ:2.0 m
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、26 AWG 撚線(7線)、RAL 5021(水色)、RJ45コネクタ/IP67(灰)+RJ45コネクタ/IP67、灰、ストレート、長さ:2.0 m