シングルペアイーサネット(SPE)M8パッチケーブル
SPE-T1-M8FSF/25,0-99B/M8FSF
-
ネットワークケーブル
1652311
ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M8-SPE / IP67、上 メス ストレート M8-SPE / IP67、ケーブル長: 25 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
将来性:IEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタ
容易に統合:構築された誘導センサおよびケーブル中継にも対応可能なオス・メスバージョンを用意
効率的:SMD、THR、およびウェーブはんだ付け工程用機器コネクタにより自動処理が可能
簡単なサービス作業:M8コネクタはSPE用IP20コネクタと互換性あり
安全にシールド:Advanced Shielding Technologyのパッチケーブル