シングルペアイーサネット(SPE)M12パッチケーブル
SPE-T1-M12MR/ 7,0-99B
-
ネットワークケーブル
1880403
ネットワークケーブル、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、プラグ エルボー M12-SPE / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 7 m
ネットワークケーブル、2-極、PUR ハロゲンフリー、緑、プラグ エルボー M12-SPE / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 7 m
シングルペアイーサネット(SPE)M12パッチケーブル