NBC-R4AC/20,0-93E/R4AC
-
ネットワークケーブル
1412090
アッセンブリEthernetケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26*撚線(7本)、RAL 5021(水色)、RJ45プラグ/IP20+RJ45プラグ/IP20、ストレート、長さ:20 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル