NBC-R4AC/2,0-93C/OE - ネットワークケーブル
1076686

ネットワークケーブル、Ethernet、4-極、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 片側フリー / IP20、ケーブル長: 2 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
コンパクトアングル
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大100 Mbps(CAT5)の高速データ伝送