cUL Listed
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
ネットワークケーブル、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 プッシュプル、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12 プッシュプル、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 0.2 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||