NBC-MSDBP/1,0-93E/R4AC
-
ネットワークケーブル
1423477
ネットワークケーブル、 ケーブル長: 1 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 Ethernet、 2x2xAWG26/7、SF/UTP、 水色RAL 5021
製品の詳細
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| タイプ | M12 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 定格電圧UN | 48 V |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 接続1 | |
| タイプ | 筐体取付オスコネクタ ストレート M12 |
| コーディングタイプ | D |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| 保護等級 | IP20 |
| 導体の長さ | 1.00 m |
| イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 42 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
| 配線規格/規則 | 電気要件 EN 50288-2-2 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.98 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| 厚さ、外部シース | 1.20 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| ケーブル容量 | およそ 45 nF/km (1 kHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
| テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
| ケーブルの電流容量 | 2.00 A (DIN VDE 0891-1に準拠) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
| 導体張力 | ≤ 80 N |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 65.3 dB (1 MHz時) |
| 56.3 dB (4 MHz時) | |
| 50.3 dB (10 MHz時) | |
| 47.2 dB (16 MHz時) | |
| 45.8 dB (20 MHz時) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 35.3 dB (100 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz時) |
| 53.3 dB (4 MHz時) | |
| 47.3 dB (10 MHz時) | |
| 44.2 dB (16 MHz時) | |
| 42.8 dB (20 MHz時) | |
| 39.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 35.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 32.3 dB (100 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 23 dB (4 MHz時) |
| 24.1 dB (8 MHz時) | |
| 25 dB (10 MHz時) | |
| 25 dB (16 MHz時) | |
| 25 dB (20 MHz時) | |
| 23.6 dB (31.25 MHz時) | |
| 21.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 20.1 dB (100 MHz時) | |
| シールド減衰 | 3.2 dB (1 MHz時) |
| 6 dB (4 MHz時) | |
| 9.5 dB (10 MHz時) | |
| 12.1 dB (16 MHz時) | |
| 13.6 dB (20 MHz時) | |
| 17.1 dB (31.25 MHz時) | |
| 24.8 dB (62.5 MHz時) | |
| 32 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UL VW1準拠 | |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| 耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲温度(設置時) | -20 °C ... 80 °C |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1423477 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNPAB |
| GTIN | 4055626345147 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 80.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70.235 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 9f2e23bf-4385-4afe-9467-0de439c36ebb |
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル