NBC-MSD/25,0-93E/MSD SCO
-
ネットワークケーブル
1085987
ネットワークケーブル、Ethernet、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、ケーブル長: 25 m
ネットワークケーブル、Ethernet、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、ケーブル長: 25 m