NBC-MSD/0,8-937/MRDC2 SCO RAIL - ネットワークケーブル
1043081

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP65、上 プラグ エルボー M12 SPEEDCON、ケーブル長: 0.8 m、鉄道アプリケーション

製品の詳細








互換性のある製品