NBC-MSD/ 0,3-939/FSD SCO SI
-
ネットワークケーブル
1190230
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP65、ケーブル長: 0.3 m、製品はカスタム指定および鉄道アプリケーションに準拠してテスト済み
製品の詳細
| 概要 | ケーブルは100%導通試験済みです。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | PROFINET |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP65 |
| 極数 | 4 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 (数量:500、対応するフエニックス・コンタクト社製のコネクタと) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP65 |
| 極数 | 4 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 (数量:500、対応するフエニックス・コンタクト社製のコネクタと) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C |
| 導体の長さ | 0.3 m |
| PROFINET BETAtrans®鉄道アプリケーションCAT5 [939] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 71 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET BETAtrans®鉄道アプリケーションCAT5 [939] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.75 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.4 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE |
| 単線、色 | 白-青、オレンジ-黄 |
| 厚さ、外部シース | 1.00 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 最大導体抵抗 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | < 13.00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8.00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| ケーブル容量 | 44 nF/km (コア-コア) |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5~3 MHz) |
| 定格電圧、ケーブル | 125 V |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V AC (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 V AC (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 6 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 33 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 40 mm |
| 導体張力 | ≤ 60 N (一時的) |
| ≤ 15 N (常時) | |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 76 dB (1 MHz時) |
| 71 dB (4 MHz時) | |
| 64 dB (10 MHz時) | |
| 60 dB (16 MHz時) | |
| 56 dB (31.25 MHz時) | |
| 52 dB (62.5 MHz時) | |
| 48 dB (100 MHz時) | |
| 45 dB (155 MHz時) | |
| 42 dB (200 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 73 dB (1 MHz時) |
| 68 dB (4 MHz時) | |
| 61 dB (10 MHz時) | |
| 57 dB (16 MHz時) | |
| 53 dB (31.25 MHz時) | |
| 49 dB (62.5 MHz時) | |
| 45 dB (100 MHz時) | |
| 42 dB (155 MHz時) | |
| 39 dB (200 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 25 dB (1 MHz時) |
| 25 dB (4 MHz時) | |
| 28 dB (10 MHz時) | |
| 28 dB (16 MHz時) | |
| 27 dB (31.25 MHz時) | |
| 26 dB (62.5 MHz時) | |
| 25 dB (100 MHz時) | |
| 25 dB (155 MHz時) | |
| 23 dB (200 MHz時) | |
| シールド減衰 | 1.5 dB (1 MHz時) |
| 3.3 dB (4 MHz時) | |
| 5.3 dB (10 MHz時) | |
| 6.9 dB (16 MHz時) | |
| 9.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 14.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 18.8 dB (100 MHz時) | |
| 23.6 dB (155 MHz時) | |
| 27.3 dB (200 MHz時) | |
| 60.00 dB (最大1000 MHz) | |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| EN 60684-2に準拠 | |
| 難燃性 | EN 60332-1-2に準拠 |
| EN 50266-2-5に準拠 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)準拠 | |
| 発煙濃度 | EN 61034-2 |
| 耐油性 | EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 902 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (内部ケーブルIa、Ib、II/外侮ケーブルIa、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分類C/F1) | |
| NF F16-101 (内部ケーブルA1、A2、B/外侮ケーブルA1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (タイプ A) | |
| その他の耐性 | 耐燃料 (EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 903) |
| 耐オゾン (EN 50306-4に準拠、40度時72時間、手順B、体積濃度200 x 10-6) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 160 °C (短絡) | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1190230 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJN |
| GTIN | 4063151239442 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 51.677 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 51.677 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|