NBC-MS/1,2-94D/FS SCO
-
ネットワークケーブル
1047756
ネットワークケーブル、8-極、PVC(再強化)抗紫外線、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A / IP67、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 1.2 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | Ethernet |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67 |
| 極数 | 8 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON / IP67 |
| 極数 | 8 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 導体の長さ | 1.2 m |
| Ethernet [94D] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 2464 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet [94D] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7、SF/UTP |
| 信号速度 | 0.6 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.98 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC(再強化)抗紫外線 |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| 厚さ、外部シース | 0.80 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4線、ツイスト |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | < 140 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz時) |
| ケーブル容量 | < 56 nF/km |
| 定格電圧、ケーブル | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| テスト電圧、コア/コア | 2500 V DC (2 s) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2500.00 V DC (2 s) |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 60 mm |
| 導体張力 | 80 N |
| 難燃性 | VW-1準拠 |
| 耐油性 | IEC 60811-2-1準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲温度(設置時) | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69K |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (M12プラグコネクタ) |
| アイテム番号 | 1047756 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | AF1CMI |
| GTIN | 4055626649030 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 98.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 91.052 g |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |