NBC-M8MRD/ 5,0-93R/M12MSD - ネットワークケーブル
1439605

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ エルボー M8、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 5 m

製品の詳細








互換性のある製品