NBC-M12MSD/3,2-93X OD
-
ネットワークケーブル
1091489
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 3.2 m、屋外アプリケーション用
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 3.2 m、屋外アプリケーション用