NBC-M12MSD/ 3,0-93E/R4AC VA - ネットワークケーブル
1093490

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps) CAT5、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 3 m

製品の詳細









互換性のある製品