NBC-M12MSD/100,0-93E/M12MSD - ネットワークケーブル
1426515

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 100 m

製品の詳細









互換性のある製品