NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CO
-
ネットワークケーブル
1401599
ネットワークケーブル、Ethernet、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D、ケーブル長: 0.5 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| NBR |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| Ethernet [930] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 54 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet [930] |
| 信号実行時 | 46 ns/m |
| 信号速度 | 0.72 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 0.25 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.4 mm |
| ケーブル外径 | 8 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE |
| 単線、色 | 白-緑、白-オレンジ |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 2コア、コアのフィラー×2 |
| 光シールドカバー | 65 % |
| 最大導体抵抗 | 84 mΩ/m |
| 絶縁抵抗 | 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 % |
| 実効容量 | 42.5 pF |
| 定格電圧、ケーブル | 125 V |
| 試験電圧 | 1000 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 最小 40 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 最小 40 mm |
| シールド減衰 | 60.00 dB (最大1000 MHz) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| 0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| -20 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1401599 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJI |
| GTIN | 4046356566667 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 60 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 59.2 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.865 kg CO2e |