NBC-M12MSD/0,25-93E/M12MSD NC
-
ネットワークケーブル
1341976
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5、Ethernet CAT5、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D、ケーブル長: 0.25 m、シールドは二次側ローレットに接続せず