NBC-M12MSA/10,0-93E D-NL
-
ネットワークケーブル
1094431
ネットワークケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | Ethernet |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 通信媒体 | 銅 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 4 (4) |
| コーディングタイプ | A |
| シールド用 | あり |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 10 m |
| イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.95 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) | |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| 耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67/IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 60 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1094431 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJI |
| GTIN | 4055626918129 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 458.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 458.9 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |