NBC-M12MS/5,0-94D/R4AC
-
ネットワークケーブル
1134536
ネットワークケーブル、Ethernet、8-極、PVC(再強化)抗紫外線、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 8 |
| キーイング | A |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP67 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| シールド用 | なし |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| ステンレス (ねじ接続式) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 / IP20 |
| 極数 | 8 |
| ハンドルの色 | グレー |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PC (コンタクトキャリア) | |
| PA (ハウジング) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 導体の長さ | 5 m |
| Ethernet [94D] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 2464 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Ethernet [94D] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7、SF/UTP |
| 信号速度 | 0.6 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.98 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC(再強化)抗紫外線 |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| 厚さ、外部シース | 0.80 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 4線、ツイスト |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | < 140 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz時) |
| ケーブル容量 | < 56 nF/km |
| 定格電圧、ケーブル | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| テスト電圧、コア/コア | 2500 V DC (2 s) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2500.00 V DC (2 s) |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 60 mm |
| 導体張力 | 80 N |
| 難燃性 | VW-1準拠 |
| 耐油性 | IEC 60811-2-1準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲温度(設置時) | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| アイテム番号 | 1134536 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMI |
| GTIN | 4063151067717 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 269.05 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 269.05 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |