NBC-500,0-93A - ネットワークケーブル
NBC-500,0-93A
-
ネットワークケーブル
1423674
ネットワークケーブル、Ethernet、シールド対応、ケーブル長: 500 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
Ethernet
電気特性
定格電圧U
N
30 V AC
30 V DC
ケーブル/ライン
導体の長さ
500 m
信号の種類/カテゴリ
Ethernet
販売用データ
アイテム番号
1423674
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
AF1CMI
GTIN
4055626348292
1個あたりの重量(梱包を含む)
348,600 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
348,600 g
生産国
HU
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121604
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ