NBC-15,0-971/M12FS VR
-
ネットワークケーブル
1130661
ネットワークケーブル、6-極、PVC、黒、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、ケーブル長: 15 m、カスタム指定
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | バスシステム |
| 極数 | 6 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | VARAN |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 通信媒体 | 銅 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| 部材 | CuZn |
| Ni/Au | |
| TPU GF | |
| TPU、難燃性、自己消火型 | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 | |
| NBR | |
| 導体の長さ | 15 m |
| VARAN PVC [971] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 2461 (80°C/300 V) |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | VARAN PVC [971] |
| 電線構造 | 1x2x24/32+2x2x24/19、SF/UTP |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.13 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 導体構造、電源 | 32x 0.10 mm |
| AWG電源 | 24 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
| 2x 0.25 mm² (電源側) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.25 mm (信号ライン) |
| 1.4 mm (電源側) | |
| ケーブル外径 | 7.00 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 青-黄、緑-オレンジ、赤-青 |
| 厚さ、外部シース | 0.90 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 3ペア、フィルエレメントを芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | 78 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km (20 °C時) |
| 実効容量 | およそ 57 nF (1 kHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 80 V |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V |
| テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 28 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 56 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 200000、 曲げ半径: 5 x D |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(設置時) | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1130661 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMM |
| GTIN | 4063151061364 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,045.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,045.9 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |