UMK- 4 RM230AC
-
多点リレーモジュール
2972880
VARIOFACEモジュール、プラグインミニチュアリレーまたはミニチュアフォトカプラ4点用、LED付き、入力電圧:AC 230 V
VARIOFACEモジュール、プラグインミニチュアリレーまたはミニチュアフォトカプラ4点用、LED付き、入力電圧:AC 230 V
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | マルチチャネルリレーモジュール |
| チャネル数 | 4 |
| 互換品 | ミニチュアリレーまたはミニチュアフォトカプラ |
| コンポーネントあり | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 260 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (出力コンタクト電流パス間の基礎絶縁) |
| 6 kV (入力回路と出力コンタクトパス間の安全絶縁と強化絶縁) |
| 入力定格電圧UN | 230 V AC ±10 % |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.4 ... 1.1 |
| 定格消費電流(UN時) | 0.5 mA (LED表示) |
| 状態表示/チャネル | グローランプ |
| 互換品 | ミニチュアリレーまたはミニチュアフォトカプラ |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 最大突入電流 | 8 A |
| エラー検出(断線/短絡) | なし |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 8 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 12 |
| 極数 | 3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 67.5 mm |
| 高さ | 77 mm |
| 奥行き | 59 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2972880 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6164 |
| GTIN | 4017918088828 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 157.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.66 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |