TESTFOX M
-
マルチメータ
1212208
デジタルマルチメータ、DCおよびAC電圧、フィードスルー、抵抗を測定
製品の詳細
互換性のある製品
特長
音と赤の信号でライン電圧も正確に検出可能
断線と屋外ケーブルの障害を示すランプはラインの電源側から障害発生場所まで追跡可能
AC電圧と抵抗の測定、および通電とダイオード試験に最適
該当するIEC/EN 61010標準に準拠し認証機関が独立して試験し認証を行う
デバイスは最大電圧600 V カテゴ III または1000 V カテゴ II で使用可能
プロフェッショナルなサービスエンジニアとオペレーティングエンジニアに高度な保護を提供し、作業中の最大の安全性を保証
デジタルマルチメータにはすぐれたテクノロジとすばらしい品質が備わっている
多様性の高いデバイス