TESTFOX M-1 - マルチメータ
1212209

デジタルマルチメータ、DCおよびAC電圧、ACおよびDC電流、フィードスルー、抵抗、周波数、温度、キャパシタンスを測定

製品の詳細








互換性のある製品


特長

TESTFOX M‑1でDC電流とAC電流、容量、周波数、さらに-20~+800°Cの温度も測定可能
音と赤の信号でライン電圧も正確に検出可能
断線と屋外ケーブルの障害を示すランプはラインの電源側から障害発生場所まで追跡可能
AC電圧と抵抗の測定、および通電とダイオード試験に最適
該当するIEC/EN 61010標準に準拠し認証機関が独立して試験し認証を行う
デバイスは最大電圧600 V カテゴ III または1000 V カテゴ II で使用可能
プロフェッショナルなサービスエンジニアとオペレーティングエンジニアに高度な保護を提供し、作業中の最大の安全性を保証
デジタルマルチメータにはすぐれたテクノロジとすばらしい品質が備わっている
多様性の高いデバイス