UNIFOX-MP 6-1 VDE_DB - 多機能ツール
1672980

多機能ペンチ、1つの工具で6つの機能、フェルール用剥き線および圧着エリア付き、ケーブルカッター付き、VDE試験済み、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

VDE試験済み
衝突がないためバリなしの切断
ガイド用または強力な曲げ用の滑らかな底面を持つプロファイル溝
絶縁被覆(1.5 mm²および2.5 mm²)の剥離、ワイヤエンドフェルール(0.5 mm²~2.5 mm²)の圧着が可能
角型チップでピアシングとバリ取りが簡単