FL PA 3K4K 8 および FL PA 3K4K 16取付けプレートでFL SWITCH 3000 および FL SWITCH 4000スイッチをパネル平面に任意の方向に取り付けることができます。例外:FL SWITCH 3000Eスイッチは通気口を上にして取り付ける必要があります。ネットワークポートの向きに合わせてスイッチの側面にプレートを取り付けます。プレートはM6または1/4インチねじでパネルに取り付けます。ねじはユーザー側で用意してください。
FL PA 3K4K 8
-
取付けプレート
2891108
FL SWITCH 30... および FL SWITCH 40... 8ポートスイッチの取付けプレート
製品の詳細
互換性のある製品
特長
FL SWITCH 3000および4000シリーズのEthernetマネージドスイッチを柔軟にパネル取付け
キットにはパネルをスイッチに取り付けるために必要なねじが含まれる
FL PA 3K4K 8:5~8ポートのEthernetスイッチをパネル取付け可能