EM-MPG 45 - 取付けプレート
EM-MPG 45
-
取付けプレート
2944177
取付けプレート、閉じた仕様、サイズ0の開閉器にねじ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
ハウジングタイプ
DINレールアダプタ
タイプ
閉じた仕様
寸法
外形寸法
幅
45 mm
長さ
68 mm
材料仕様
色
緑
UL94難燃性クラス
V2
ハウジングの材質
繊維補強ポリアミド
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
販売用データ
アイテム番号
2944177
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACGEAB
GTIN
4017918081485
1個あたりの重量(梱包を含む)
69.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
69.92 g
関税率
39269097
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ