AE MP SH EP 160X560 - 取付けプレート
AE MP SH EP 160X560
-
取付けプレート
0899439
取付けプレート、 幅: 143 mm、 高さ: 545 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けプレート
寸法
幅
143 mm
高さ
545 mm
穴径
7 mm
取付けプレートの素材厚
2 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール、亜鉛メッキ
コーティング
亜鉛メッキ
販売用データ
アイテム番号
0899439
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH9Z4X
GTIN
4055626281278
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.99 g
関税率
94039910
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700