AE MP SH CP 200X150 - 取付けプレート
AE MP SH CP 200X150
-
取付けプレート
0899452
取付けプレート、 幅: 118.5 mm、 高さ: 187 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けプレート
寸法
幅
118.5 mm
高さ
187 mm
穴径
7 mm
取付けプレートの素材厚
2 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール、亜鉛メッキ
コーティング
亜鉛メッキ
販売用データ
アイテム番号
0899452
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH9Z4X
GTIN
4055626281407
1個あたりの重量(梱包を含む)
329.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
329.5 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700