AE MP SH 600X600 - 取付けプレート
AE MP SH 600X600
-
取付けプレート
0161988
取付けプレート、 幅: 544 mm、 高さ: 544 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けプレート
寸法
幅
544 mm
高さ
544 mm
ドリル穴の距離、水平方向
530 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
530 mm
穴径
8.5 mm
取付けプレートの素材厚
2 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール
コーティング
亜鉛めっき加工、黄不動態化
販売用データ
アイテム番号
0161988
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH9ZXX
GTIN
4055626158372
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.99 g
関税率
94039910
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ