有用な情報
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
AE MP SH 350X500 - 取付けプレート
AE MP SH 350X500
-
取付けプレート
0161982
取付けプレート、 幅: 444 mm、 高さ: 294 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けプレート
寸法
幅
444 mm
高さ
294 mm
ドリル穴の距離、水平方向
280 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
430 mm
穴径
8.5 mm
取付けプレートの素材厚
2 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール
コーティング
亜鉛めっき加工、黄不動態化
販売用データ
アイテム番号
0161982
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH9ZXX
GTIN
4055626158532
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.99 g
関税率
94039910
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ETIM
ETIM 9.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700