AE MP SH 150X150 - 取付けプレート
AE MP SH 150X150
-
取付けプレート
0161962
取付けプレート、 幅: 108 mm、 高さ: 121 mm、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けプレート
寸法
幅
108 mm
高さ
121 mm
ドリル穴の距離、水平方向
100 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
100 mm
穴径
8.5 mm
取付けプレートの素材厚
2 mm
材料仕様
色
銀
部材
スチール
コーティング
亜鉛めっき加工、黄不動態化
販売用データ
アイテム番号
0161962
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH9ZXX
GTIN
4055626158242
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.99 g
関税率
94039910
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182811
ECLASS-15.0
27182811
ETIM
ETIM 10.0
EC002620
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700