PSD-S 50 ME OB/MB-BM - 取付け材
PSD-S 50 ME OB/MB-BM
-
取付け材
1018873
磁気組立式ジャンクションボックス、M20
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
積層信号灯用の接続部品
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S 50
寸法
高さ
37.8 mm
直径
50 mm
材料仕様
色
黒
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
部材
PA-GF
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 30 °C
取付け
取付けタイプ
磁石の取付け
販売用データ
アイテム番号
1018873
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4055626504636
1個あたりの重量(梱包を含む)
308.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
308.6 g
関税率
85319000
生産国
AT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
アクセサリ
PSD-S 50 AS SCREW ME
-
ネジインサート
1094189
製品 ヘルプ