FPM 15.6 VESA ADAPTER - 取付け材
FPM 15.6 VESA ADAPTER
-
取付け材
1280678
CRAの要件への適合に向けて準備中
VESA75 / 100取付け用アダプタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
産業用途専用
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
製品特性
製品の種類
取付け具
特殊な性質
本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
材料仕様
部材
ステンレス
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP69K
販売用データ
アイテム番号
1280678
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBBAD
GTIN
4063151478582
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.5 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19200292
ECLASS-15.0
19200292
ETIM
ETIM 10.0
EC010836
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43212000
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
20.209 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ