FLRP/ICV 80 - 取付け材
FLRP/ICV 80
-
取付け材
1808353
ガイドレールのペア、ICV/...Gの溝に挿入、高さ:86 mm、穴径:3.4 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
製品シリーズ
アクセサリ
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
外形寸法
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
1808353
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918047023
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.45 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.89 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.084 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ